Klemmscheiben für Andruckspindeln (05891)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05891-01-0041
05891-01-0051
05891-01-0061
05891-01-0062
05891-01-0081
05891-01-0101
05891-01-0121
05891-01-0161
05891-01-1041
05891-01-1051
05891-01-1061
05891-01-1062
05891-01-1081
05891-01-1101
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper D (Durchgangsbohrung für) D1
(mm)
L
(mm)

0.52 €

1 4 Arbeitstage StahlM412.78.7

0.52 €

1 4 Arbeitstage StahlM512.69.7

0.57 €

1 4 Arbeitstage StahlM61412

0.57 €

1 4 Arbeitstage StahlM61513.5

0.68 €

1 4 Arbeitstage StahlM82215.5

0.68 €

1 4 Arbeitstage StahlM102519

0.75 €

1 4 Arbeitstage StahlM123324

1.04 €

1 4 Arbeitstage StahlM163527

1.20 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM412.78.7

1.20 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM512.69.7

1.35 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM61412

1.35 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM61513.5

1.35 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM82215.5

1.39 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM102519

Loading...

  1. 1

Technischer Support