Andruckspindeln mit aufvulkanisiertem Neoprendruckstück (05887)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05887-01-040421
05887-01-050372
05887-01-060441
05887-01-080631
05887-01-100851
05887-01-1040251
05887-01-1050421
05887-01-1060501
05887-01-1080641
05887-01-1100851
05887-01-121001
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper D
(mm)
D1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
M=Andruckspindel

1.61 €

1 4 Arbeitstage Stahl8124210M4

1.61 €

1 4 Arbeitstage Stahl1010375.7M5

2.00 €

1 4 Arbeitstage Stahl10164414M6

2.51 €

1 4 Arbeitstage Stahl13196319M8

3.11 €

1 4 Arbeitstage Stahl15248526M10

4.06 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl8122510M4

6.11 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl11134210M5

6.69 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl10165014M6

8.53 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl13196419M8

9.20 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl24308526M10

4.90 €

1 4 Arbeitstage Stahl253110026M12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Neopren

Technischer Support