Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material Grundkörper | L (mm) | M=Andruckspindel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 25 | M4 | ||
0.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 40 | M4 | ||
0.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 35 | M5 | ||
0.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 25 | M6 | ||
1.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 50 | M6 | ||
1.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 40 | M8 | ||
1.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 60 | M8 | ||
2.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 50 | M10 | ||
3.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 80 | M10 | ||
3.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 75 | M12 | ||
3.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 100 | M12 | ||
11.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 150 | M16 | ||
1.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 20 | M4 | ||
1.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 30 | M5 | ||
2.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 35 | M5 | ||
2.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 40 | M6 | ||
2.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 50 | M6 | ||
3.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 60 | M8 | ||
6.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 80 | M10 | ||
1.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | Polyamid | 20 | M4 |
Loading...
Form | A |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material Grundkörper
L(mm)
M=Andruckspindel
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften