Kunststoffgriffe (05882)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05882-16
05882-19
05882-20
05882-22
05882-23
05882-28
05882-30
05882-32
05882-33
05882-34
05882-35
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
B
(mm)
D=Durchmesser
(mm)
L=Länge
(mm)
für Schnellspanner

1.50 €

1 4 Arbeitstage 48154505700-0075, 05715-0075, 057

1.50 €

1 4 Arbeitstage 610195305700-0150, 05705-0150, 057

1.50 €

1 4 Arbeitstage 510206005785-0150, 05795-0150, 058

1.60 €

1 4 Arbeitstage 413225805715-0200, 05720-0200, 057

1.60 €

1 4 Arbeitstage 513226005836-0250

1.77 €

1 4 Arbeitstage 615268505700-0250, 05705-0250, 057

1.85 €

1 4 Arbeitstage 8173110505700-0350, 05705-0350, 057

1.93 €

1 4 Arbeitstage 8193110505810-0700

2.13 €

1 4 Arbeitstage 8223211505838-0750

2.13 €

1 4 Arbeitstage 1022329505700-0450, 05705-0450, 057

2.21 €

1 4 Arbeitstage 10253512005700-0550, 05705-0550, 057

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Kunststoff Farbe Grundkörper orange

Technischer Support