Schutzkappen (05280)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05280-01
05280-02
05280-03
05280-04
05280-05
05280-06
05280-07
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Farbe Grundkörper Form Form-Typ D=Durchmesser
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
für Schrauben

1.39 €

1 4 Arbeitstage NeoprenschwarzBabgeschrägt116.65.58.54M4

1.52 €

1 4 Arbeitstage NeoprenschwarzBabgeschrägt12.57.36.5104.7M5

1.71 €

1 4 Arbeitstage NeoprenschwarzBabgeschrägt159.98.5125.8M6

1.93 €

1 4 Arbeitstage NeoprenschwarzBabgeschrägt1912.711157.1M8

2.42 €

1 4 Arbeitstage NeoprenschwarzBabgeschrägt261916.52010M12

1.84 €

1 4 Arbeitstage PolyamidweißAgerade9-6.642.3M3

2.99 €

1 4 Arbeitstage NeoprenschwarzBabgeschrägt231514.5189M10

Loading...

  1. 1

Technischer Support