Andruckspindeln mit Gummikopf / Stahl, Neoprendruckstück (05260)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05260-08
05260-081
05260-10
05260-101
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde
(mm)
D2
(mm)
H=Länge
(mm)
H1
(mm)
S max.
(mm)
F max.
(N)

5.77 €

1 4 Arbeitstage M8 x 461263173750

5.35 €

1 4 Arbeitstage M8 x 261243173750

8.00 €

1 4 Arbeitstage M10 x 611480193.51000

6.76 €

1 4 Arbeitstage M10 x 361455193.51000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Neopren D1(mm) 19

Technischer Support