Schnellspanner horizontal mit Winkelfuß und verstellbarer Andruckspindel (05741)

Schnellspanner horizontal mit Winkelfuß und verstellbarer Andruckspindel (05741)
· Schnellspanner (Kraftspanner, Kniehebelspanner) dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schweißtechnik, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Kunststoffindustrie

· Selbsthemmung verhindert das selbstständige Öffnen des Spannarmes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05741-01200
05741-02800
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Handkraft FH
(N)
Öffnungswinkel Haltearm Öffnungswinkel Griff Haltekraft F1
(N)
Spannkraft F3
(N)
Spannkraft F4
(N)
F2=Haltekraft
(N)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B4
(mm)
B5
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
M=Andruckspindel

20.88 €

1 4 Arbeitstage 10085°73°600300700120020.4456.110.2223611.47.48.2262.15.274.8143.554.935.6M6x44

29.68 €

1 4 Arbeitstage 16090°65°12006001000280021.4405.910.727.642.414.78.79.7367.26.779.91736839.1M8x63

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Stahl Oberfläche Grundkörper verzinkt Material Komponente Kunststoff
Farbe Komponente rot C1(mm) 12.7

Technischer Support