Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
09060-01 |
09060-02 |
09060-03 |
09060-04 |
09060-05 |
09060-06 |
09060-07 |
09060-08 |
09060-09 |
09060-10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anziehungskraft (Bereich frei wählbar) (N) | Haftkraft (N) | Außen-Ø (Ø) | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.03 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | bis zu 10.0 | 1.5 | 6 | 10 | 2 | |
6.22 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | bis zu 10.0 | 3.5 | 8 | 12 | 3 | |
6.62 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | bis zu 10.0 | 7 | 10 | 16 | 6 | |
7.26 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | bis zu 10.0 | 10 | 13 | 18 | 7 | |
9.12 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10.1 bis 20.0 | 18 | 16 | 20 | 5 | |
10.96 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40.1 bis 50.0 | 42 | 20 | 25 | 6 | |
16.62 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 90.1 bis 100.0 | 96 | 25 | 30 | 5 | |
26.55 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 100.1 oder mehr | 180 | 32 | 35 | 3 | |
53.63 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 100.1 oder mehr | 240 | 40 | 45 | 5 | |
109.20 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 100.1 oder mehr | 420 | 50 | 50 | 2 |
Loading...
Form | Rund | Magnetausführung (Werkstoff) | Alniko-Magnet | Material Komponente | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Komponente | Blank | Temperatur max.(°C) | 450 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anziehungskraft (Bereich frei wählbar)(N)
Haftkraft(N)
Außen-Ø(Ø)
H=Höhe(mm)
H1(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften