Bügelspanner horizontal schwere Ausführung mit Gegenhalter (05827-05)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05827-05-020000
05827-05-040000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Öffnungswinkel Griff Spannweg L2
(mm)
Verstellweg L max.
(mm)
Verstellweg L min.
(mm)
Verstellweg L max.
(mm)
Verstellweg L1 min.
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B3
(mm)
B5
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
F1=Zugkraft
(N)
F2=Haltekraft
(N)
H
(mm)
T
(mm)

168.18 €

1 4 Arbeitstage 138°60320270883859.5243718657450281010.4101650020000114.327

220.91 €

1 4 Arbeitstage 120°703953351125282364422788456341212.412190004000013133.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Grundplatte mit Flansch Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) 500 bis 2279 Handkraft(N) 600
Werkstoff (Korpus) Stahl Oberfläche Grundkörper Verzinkt und passiviert Material Komponente Kunststoff
Oberfläche Komponente Ölbeständig Ausführung 2 Mit gegenhalter Farbe Komponente Rot

Technischer Support