Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
05820-04-02000 |
05820-04-04000 |
05820-04-07000 |
05820-04-12000 |
05820-04-14000 |
05820-04-17000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Handkraft FH (N) | Werkstoff (Korpus) | Oberfläche Grundkörper | Öffnungswinkel Griff | F1=Zugkraft (N) | F2=Haltekraft (N) | Spannweg L3 (mm) | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | B4 (mm) | B5 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | H (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | R (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | Stahl | verzinkt | 153° | 1500 | 2000 | 70 | 26 | 13 | 6.5 | 40 | 28 | 21.5 | 43 | 31 | 24.5 | 5.2 | 6 | 25.4 | 167 | 45.5 | 58 | 5.4 | 14 | ||
46.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | Stahl | verzinkt | 155° | 3000 | 4000 | 90 | 35 | 19 | 8 | 52 | 36 | 29 | 57 | 41 | 34 | 6.5 | 8 | 35 | 247 | 68.2 | 84 | 7 | 20 | ||
75.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | Stahl | verzinkt | 155° | 4000 | 7000 | 115 | 51 | 32 | 9.5 | 71.5 | 52.5 | 43.5 | 78 | 59 | 50 | 8.5 | 12 | 49.3 | 314 | 84 | 104 | 10 | 27 | ||
53.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | Rostfreier Stahl | blank | 153° | 1500 | 2000 | 70 | 26 | 13 | 6.5 | 40 | 28 | 21.5 | 43 | 31 | 24.5 | 5.2 | 6 | 25.4 | 167 | 45.5 | 58 | 5.4 | 14 | ||
78.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | Rostfreier Stahl | blank | 155° | 3000 | 4000 | 90 | 35 | 19 | 8 | 52 | 36 | 29 | 57 | 41 | 34 | 6.5 | 8 | 35 | 247 | 68.2 | 84 | 7 | 20 | ||
165.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | Rostfreier Stahl | blank | 155° | 4000 | 7000 | 115 | 51 | 32 | 9.5 | 71.5 | 52.5 | 43.5 | 78 | 59 | 50 | 8.5 | 12 | 49.3 | 314 | 84 | 104 | 10 | 27 |
Loading...
Material Komponente | Kunststoff | Oberfläche Komponente | ölbeständig | Farbe Komponente | rot |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 2 | mit Gegenhalter |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Handkraft FH(N)
Werkstoff (Korpus)
Oberfläche Grundkörper
Öffnungswinkel Griff
F1=Zugkraft(N)
F2=Haltekraft(N)
Spannweg L3(mm)
A(mm)
A1(mm)
A2(mm)
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
B4(mm)
B5(mm)
D(mm)
D1(mm)
H(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
R(mm)
T(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften