Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
05820-01-02500 |
05820-01-04000 |
05820-01-05000 |
05820-01-12500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Handkraft FH (N) | Werkstoff (Korpus) | Oberfläche Grundkörper | F1=Zugkraft (N) | Spannweg L3 (mm) | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | B5 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | H (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | R (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | Stahl | verzinkt | 2500 | 100 | 38.1 | 19 | 12.7 | 49.2 | 34.9 | 36.8 | 51.1 | 3 | 5.6 | 8 | 36.5 | 212 | 71.1 | 75.8 | 4.9 | 16.9 | ||
39.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | Stahl | verzinkt | 4000 | 133.8 | 47.6 | 31.8 | 7.9 | 65.7 | 49.2 | 49.2 | 65.7 | 4 | 8.7 | 9.5 | 57.4 | 287.5 | 86.9 | 82.1 | 7 | 33 | ||
57.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | Stahl | verzinkt | 5000 | 153 | 54 | 28.6 | 12.7 | 85.7 | 60.3 | 60.3 | 85.7 | 5 | 10.3 | 12.7 | 67 | 337.5 | 90.4 | 91.9 | 8 | 42.6 | ||
55.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | Rostfreier Stahl | blank | 2500 | 100 | 38.1 | 19 | 12.7 | 49.2 | 34.9 | 36.8 | 51.1 | 3 | 5.6 | 8 | 36.5 | 212 | 71.1 | 75.8 | 4.9 | 16.9 |
Loading...
Oberfläche Komponente | ölbeständig | Farbe Komponente | rot | Ausführung 2 | mit Gegenhalter |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Handkraft FH(N)
Werkstoff (Korpus)
Oberfläche Grundkörper
F1=Zugkraft(N)
Spannweg L3(mm)
A(mm)
A1(mm)
A2(mm)
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
B5(mm)
D(mm)
D1(mm)
H(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
R(mm)
T(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften