Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
05825-10-03000 |
05825-10-07000 |
05825-10-13000 |
05825-10-17000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Handkraft FH (N) | Werkstoff (Korpus) | Oberfläche Grundkörper | F1=Zugkraft (N) | Verstellweg L max. (mm) | Verstellweg L min. (mm) | Spannweg L2 (mm) | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | A5 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B3 (mm) | B5 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | Stahl | passiviert | 3000 | 170.3 | 148.7 | 45 | 39.7 | 19 | 6.8 | 11.5 | 25.4 | 6.4 | 44.4 | 31.8 | 20 | 3 | 6.7 | 5 | 6.3 | 42 | 21.6 | ||
47.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | Stahl | passiviert | 7000 | 232.8 | 209.1 | 75 | 60.3 | 41.3 | 9.5 | 19.1 | 38.1 | 9.5 | 54 | 38.1 | 30.2 | 4 | 8.6 | 8 | 8.5 | 76.1 | 23.7 | ||
47.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | Rostfreier Stahl | blank | 3000 | 170.3 | 148.7 | 45 | 39.7 | 19 | 6.8 | 11.5 | 25.4 | 6.4 | 44.4 | 31.8 | 20 | 3 | 6.7 | 5 | 6.3 | 42 | 21.6 | ||
101.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | Rostfreier Stahl | blank | 7000 | 232.8 | 209.1 | 75 | 60.3 | 41.3 | 9.5 | 19.1 | 38.1 | 9.5 | 54 | 38.1 | 30.2 | 4 | 8.6 | 8 | 8.5 | 76.1 | 23.7 |
Loading...
Material Komponente | Kunststoff | Oberfläche Komponente | ölbeständig | Farbe Komponente | rot |
---|---|---|---|---|---|
Form | B |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Handkraft FH(N)
Werkstoff (Korpus)
Oberfläche Grundkörper
F1=Zugkraft(N)
Verstellweg L max.(mm)
Verstellweg L min.(mm)
Spannweg L2(mm)
A(mm)
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
A4(mm)
A5(mm)
B(mm)
B1(mm)
B3(mm)
B5(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
L1(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften