Bügelspanner mit Gegenhalter / horizontal / Form A (05825)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05825-10-01600
05825-10-11600
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff (Korpus) Oberfläche Grundkörper

24.26 €

1 4 Arbeitstage Stahlpassiviert

47.57 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahlblank

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Handkraft FH(N) 100 Material Komponente Kunststoff Oberfläche Komponente ölbeständig
Farbe Komponente rot Form A F1=Zugkraft(N) 1600
Verstellweg L max.(mm) 112.5 Verstellweg L min.(mm) 82.5 Spannweg L2(mm) 30
A(mm) 26.2 A1(mm) 15.9 A2(mm) 15.9
A3(mm) 9.9 A4(mm) 19.8 A5(mm) 5.2
B(mm) 28.2 B1(mm) 19 B3(mm) 13
B5(mm) 2 D(mm) 4.4 D1(mm) 4
D2(mm) 4.4 H(mm) 31.3 L1(mm) 10.4

Technischer Support