Bügelspanner mit Gegenhalter / horizontal (05825)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05825-05-02000
05825-05-04000
05825-05-07000
05825-05-12000
05825-05-14000
05825-05-17000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Handkraft FH
(N)
Werkstoff (Korpus) Oberfläche Grundkörper F1=Zugkraft
(N)
Lochbild Verstellweg L max.
(mm)
Verstellweg L min.
(mm)
Spannweg L2
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B5
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
L1
(mm)

25.93 €

1 4 Arbeitstage 100Stahlpassiviert20001142.3101.71626134.51123-362419162.55.244240.6

37.33 €

1 4 Arbeitstage 150Stahlpassiviert40002192.2142.424351912.21439.120.6483224.81936.5660.549.8

60.57 €

1 4 Arbeitstage 200Stahlpassiviert70001234177.732513281940-6045362848.5885.656.3

42.31 €

1 4 Arbeitstage 100Rostfreier Stahlblank20001142.3101.71626134.51123-362419162.55.244240.6

67.84 €

1 4 Arbeitstage 150Rostfreier Stahlblank40002192.2142.424351912.21439.120.6483224.81936.5660.549.8

147.87 €

1 4 Arbeitstage 200Rostfreier Stahlblank70001234177.732513281940-6445362848.6876.656.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Kunststoff Oberfläche Komponente ölbeständig Farbe Komponente rot

Technischer Support