Schnellspanner horizontal schwere Ausführung mit verstellbarer Andruckspindel (05810)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

05810-01-06000

Teilenummer
05810-01-06000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

71.90 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Handkraft FH(N) 250 Werkstoff (Korpus) Stahl Oberfläche Grundkörper verzinkt
Material Komponente Kunststoff Farbe Komponente rot Öffnungswinkel Haltearm 91°
Öffnungswinkel Griff 93° Haltekraft F1(N) 3000 Spannkraft F3(N) 1800
Spannkraft F4(N) 3400 F2=Haltekraft(N) 6000 A(mm) 70
A1(mm) 90 B(mm) 30 B1(mm) 48
B2(mm) 22.7 B3(mm) 12.7 B5(mm) 10
C(mm) 51 C1(mm) 25 D(mm) 8.3
D1(mm) 13 H(mm) 83.9 L=Länge(mm) 271
L1(mm) 74.5 M=Andruckspindel M12x100

Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner horizontal schwere Ausführung mit verstellbarer Andruckspindel (05810), die Teilenummer ist 05810-01-06000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05810-01-06000.

Technischer Support