Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
05800-01-00700 |
05800-01-01400 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Handkraft FH (N) | Öffnungswinkel Haltearm | Öffnungswinkel Griff | Haltekraft F1 (N) | Spannkraft F3 (N) | Lochbild | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B4 (mm) | B5 (mm) | C (mm) | C1 (mm) | D (mm) | H (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | M=Andruckspindel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 96° | 78° | 700 | 300 | 1 | 13.5 | 25 | 5.7 | 16.8 | 27 | - | 2 | 19 | 9.5 | 5.2 | 38.8 | 101 | 23 | M5x35 | ||
21.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | 93° | 76° | 1400 | 600 | 5 | 26 | 38 | 6 | 28 | 40 | 22 | 2.5 | 25 | 14 | 5.5 | 53 | 156 | 38 | M6x50 |
Loading...
Werkstoff (Korpus) | Stahl | Oberfläche Grundkörper | verzinkt und passiviert | Material Komponente | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Komponente | rot |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Handkraft FH(N)
Öffnungswinkel Haltearm
Öffnungswinkel Griff
Haltekraft F1(N)
Spannkraft F3(N)
Lochbild
A(mm)
A1(mm)
A2(mm)
B(mm)
B1(mm)
B4(mm)
B5(mm)
C(mm)
C1(mm)
D(mm)
H(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
M=Andruckspindel
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften