Schnellspanner horizontal mit senkrechtem Fuß und vollem Haltearm (05790-01)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05790-01-03400
05790-01-05400
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Handkraft
(N)
Öffnungswinkel Haltearm Öffnungswinkel Griff Haltekraft F1
(N)
Spannkraft F3
(N)
Spannkraft F4
(N)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A4
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B3
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
C2
(mm)
C3
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F2=Haltekraft
(N)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
M
(mm)

28.59 €

1 4 Arbeitstage 20090°72°14008001900264282.5126649.717.510.5166.631340082.522482M8x60

38.03 €

1 4 Arbeitstage 25094°76°24001100300041.25992168863.82310208.7405400109280111M10x80

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Gerade Grundplatte Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) bis zu 269 Werkstoff (Korpus) Stahl
Oberfläche Grundkörper Verzinkt Material Komponente Kunststoff Farbe Komponente Rot

Technischer Support