Minischnellspanner horizontal mit senkrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel (05785)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

05785-01-0500

Teilenummer
05785-01-0500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

13.97 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Handkraft FH(N) 50 Werkstoff (Korpus) Stahl Oberfläche Grundkörper verzinkt
Material Komponente Kunststoff Farbe Komponente rot Öffnungswinkel Haltearm 90°
Öffnungswinkel Griff 75° Haltekraft F1(N) 250 Spannkraft F3(N) 150
Spannkraft F4(N) 350 F2=Haltekraft(N) 500 A(mm) 15.9
A1(mm) 23.8 A3(mm) 11.1 B(mm) 6
B1(mm) 3 B2(mm) 8 B3(mm) 5
C(mm) 16 C1(mm) 6.8 C2(mm) 4
D(mm) 4.4 H(mm) 25.3 L=Länge(mm) 79
L1(mm) 20.7 L2(mm) 13.5 M(mm) M4x20

Sie befinden sich auf der Seite für Minischnellspanner horizontal mit senkrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel (05785), die Teilenummer ist 05785-01-0500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05785-01-0500.

Technischer Support