Minischnellspanner horizontal mit waagrechtem Fuß rechts und verstellbarer Andruckspindel (05780)

Minischnellspanner horizontal mit waagrechtem Fuß rechts und verstellbarer Andruckspindel (05780)
· Kompakte Bauform (Mini)

· Selbsthemmung verhindert das selbstständige Öffnen des Spannarmes

· Schnellspanner (Kraftspanner, Kniehebelspanner) dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

05780-01-0250

Teilenummer
05780-01-0250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

13.40 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Handkraft FH(N) 80 Werkstoff (Korpus) Stahl Oberfläche Grundkörper verzinkt
Material Komponente Kunststoff Farbe Komponente rot Öffnungswinkel Haltearm 90°
Öffnungswinkel Griff 75° Haltekraft F1(N) 250 Haltekraft F2(N) 500
Spannkraft F3(N) 150 Spannkraft F4(N) 350 A(mm) 15.9
A1(mm) 24.3 A3(mm) 11.1 B(mm) 8
B1(mm) 13.3 B2(mm) 9.4 B3(mm) 5
B5(mm) 3 C(mm) 9.2 C1(mm) 6.8
D(mm) 4.4 H(mm) 18.7 L=Länge(mm) 79
L1(mm) 20.5 L2(mm) 13.5 M=Andruckspindel M4x20

Sie befinden sich auf der Seite für Minischnellspanner horizontal mit waagrechtem Fuß rechts und verstellbarer Andruckspindel (05780), die Teilenummer ist 05780-01-0250.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05780-01-0250.

Technischer Support