Schnellspanner horizontal mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel (05775)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05775-03-01000
05775-03-02500
05775-03-03400
05775-03-05000
05775-03-06000
05775-03-11000
05775-03-12500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Handkraft FH
(N)
Werkstoff (Korpus) Oberfläche Grundkörper Öffnungswinkel Haltearm Öffnungswinkel Griff Haltekraft F1
(N)
Spannkraft F3
(N)
Spannkraft F4
(N)
F2=Haltekraft
(N)
Lochbild A
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B4
(mm)
B5
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
M
(mm)

17.35 €

1 4 Arbeitstage 80Stahlverzinkt96°78°5002505001000213.52516.8279.35.3-2199.55.238.51123722.8M5x40

25.57 €

1 4 Arbeitstage 150Stahlverzinkt93°76°12004001000250012638284011.26.2222.525145.552.11736137.5M6x50

33.91 €

1 4 Arbeitstage 200Stahlverzinkt90°72°1400800190034001264231471592633417.56.666.52257948.6M8x60

45.07 €

1 4 Arbeitstage 250Stahlverzinkt90°72°2200110030005000141.259435919.411.439445238.790.127710872.9M10x80

68.70 €

1 4 Arbeitstage 250Stahlverzinkt94°80°3000120032006000241.26641.36723.213.2-559268.7110.430812887.2M12x100

32.22 €

1 4 Arbeitstage 80Rostfreier Stahlblank96°78°5002505001000213.52516.8279.35.3-2199.55.238.51123722.8M5x40

48.24 €

1 4 Arbeitstage 150Rostfreier Stahlblank93°76°12004001000250012638284011.26.2222.525145.552.11736137.5M6x50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Kunststoff Farbe Komponente rot

Technischer Support