Minischnellspanner horizontal mit waagrechtem Fuß links und verstellbarer Andruckspindel (05774)

Minischnellspanner horizontal mit waagrechtem Fuß links und verstellbarer Andruckspindel (05774)
· Kompakte Bauform (Mini)

· Selbsthemmung verhindert das selbstständige Öffnen des Spannarmes

· Schnellspanner (Kraftspanner, Kniehebelspanner) dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

05774-0250

Teilenummer
05774-0250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

13.40 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Grundplatte mit Flansch Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) bis zu 269 Handkraft(N) 80
Werkstoff (Korpus) Stahl Oberfläche Grundkörper Verzinkt Material Komponente Kunststoff
Farbe Komponente Rot Öffnungswinkel Haltearm 90° Öffnungswinkel Griff 75°
Haltekraft F1(N) 250 Haltekraft F2(N) 500 Spannkraft F3(N) 150
Spannkraft F4(N) 350 A(mm) 15.9 A1(mm) 24.3
A3(mm) 11.1 B(mm) 9.4 B1(mm) 13.3
B2(mm) 8 B3(mm) 5 B5(mm) 3
C(mm) 9.2 C1(mm) 6.8 D(mm) 4.4
H(mm) 18.7 L=Länge(mm) 79 L1(mm) 20.5
L2(mm) 13.5 M=Andruckspindel M4x20

Sie befinden sich auf der Seite für Minischnellspanner horizontal mit waagrechtem Fuß links und verstellbarer Andruckspindel (05774), die Teilenummer ist 05774-0250.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05774-0250.

Technischer Support