Minischnellspanner horizontal mit waagrechtem Fuß und fester Andruckspindel (05770)

Minischnellspanner horizontal mit waagrechtem Fuß und fester Andruckspindel (05770)
· Kompakte Bauform (Mini)

· Selbsthemmung verhindert das selbstständige Öffnen des Spannarmes

· Schnellspanner (Kraftspanner, Kniehebelspanner) dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05770-01-00500
05770-01-10500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff (Korpus) Oberfläche Grundkörper

14.01 €

1 4 Arbeitstage Stahlverzinkt

24.65 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahlblank

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Handkraft FH(N) 80 Material Komponente Kunststoff Farbe Komponente rot
Öffnungswinkel Haltearm 90° Öffnungswinkel Griff 75° Haltekraft F1(N) 500
Spannkraft F3(N) 250 A(mm) 15.9 A1(mm) 23.8
A3(mm) 11.1 B(mm) 15.9 B1(mm) 23.8
B5(mm) 1.5 C(mm) 9.7 C1(mm) 3
D(mm) 4.4 H(mm) 17.3 L=Länge(mm) 81.2
L1(mm) 18.3 M(mm) M4x20

Technischer Support