Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
05765-01-010500 |
05765-01-022000 |
05765-01-033200 |
05765-01-045000 |
05765-01-110500 |
05765-01-122000 |
05765-01-133200 |
05765-01-145000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Handkraft FH (N) | Werkstoff (Korpus) | Oberfläche Grundkörper | Form | Öffnungswinkel Haltearm | Öffnungswinkel Griff | Haltekraft F1 (N) | Spannkraft F3 (N) | Spannkraft F4 (N) | F2=Haltekraft (N) | A (mm) | A1 (mm) | A3 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | B5 (mm) | C (mm) | C1 (mm) | D (mm) | H (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | M=Andruckspindel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | Stahl | verzinkt | A | 90° | 75° | 250 | 150 | 350 | 500 | 15.9 | 23.8 | 11.1 | 15.9 | 23.8 | 8 | 5 | 1.5 | 7.7 | 6.8 | 4.4 | 17.3 | 79 | 20.7 | 13.5 | M4x20 | ||
19.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | Stahl | verzinkt | B | 85° | 73° | 1000 | 600 | 1200 | 2000 | 27 | 37 | 25.4 | 22 | 36 | 11.4 | 7.4 | 2 | 25.1 | 12.7 | 5.5 | 37.8 | 143.5 | 56.9 | 35.7 | M6x44 | ||
28.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | Stahl | verzinkt | C | 90° | 65° | 2000 | 800 | 1600 | 3200 | 25.4 | 38 | 20.8 | 22.2 | 35 | 14.7 | 8.7 | 3 | 34.9 | 12.7 | 6.7 | 47.6 | 173 | 71.6 | 39.1 | M8x63 | ||
36.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | Stahl | verzinkt | D | 90° | 68° | 2200 | 1100 | 3000 | 5000 | 41.3 | 57.1 | - | 41.3 | 57.2 | 19 | 11 | 4 | 44.4 | 19 | 8.3 | 63.4 | 295.6 | 108.3 | 63.6 | M10x85 | ||
22.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | Rostfreier Stahl | blank | A | 90° | 75° | 250 | 150 | 350 | 500 | 15.9 | 23.8 | 11.1 | 15.9 | 23.8 | 8 | 5 | 1.5 | 7.7 | 6.9 | 4.4 | 17.3 | 79 | 20.7 | 13.5 | M4x20 | ||
36.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | Rostfreier Stahl | blank | B | 85° | 73° | 1000 | 600 | 1200 | 2000 | 27 | 37 | 25.4 | 22 | 36 | 11.4 | 7.4 | 2 | 25.1 | 12.7 | 5.5 | 37.8 | 143.5 | 56.9 | 35.7 | M6x40 | ||
47.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | Rostfreier Stahl | blank | C | 90° | 65° | 2000 | 800 | 1600 | 3200 | 25.4 | 38 | 20.8 | 22.2 | 35 | 14.7 | 8.7 | 3 | 34.9 | 12.7 | 6.7 | 47.6 | 173 | 71.6 | 39.1 | M8x60 | ||
71.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | Rostfreier Stahl | blank | D | 90° | 68° | 2200 | 1100 | 3000 | 5000 | 41.3 | 57.1 | - | 41.3 | 57.2 | 19 | 11 | 4 | 44.4 | 19 | 8.3 | 63.4 | 295.6 | 108.3 | 63.6 | M10x80 |
Loading...
Material Komponente | Kunststoff | Farbe Komponente | rot |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Handkraft FH(N)
Werkstoff (Korpus)
Oberfläche Grundkörper
Form
Öffnungswinkel Haltearm
Öffnungswinkel Griff
Haltekraft F1(N)
Spannkraft F3(N)
Spannkraft F4(N)
F2=Haltekraft(N)
A(mm)
A1(mm)
A3(mm)
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
B5(mm)
C(mm)
C1(mm)
D(mm)
H(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
M=Andruckspindel
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften