Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
09001-12 |
09001-15 |
09001-18 |
09001-24 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haftkraft (N) | Außen-Ø (Ø) | D1=Befestigungsbohrung (mm) | H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 12 ±0.1 | 3.5 ±0.1 | 3 ±0.1 | ||
3.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 29 | 15 ±0.1 | 4.5 ±0.1 | 3.5 ±0.1 | ||
4.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 41 | 18 ±0.1 | 4.5 ±0.1 | 4 ±0.1 | ||
7.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 66 | 24 ±0.1 | 5.5 ±0.1 | 4 ±0.1 |
Loading...
Magnetausführung (Werkstoff) | Neodym-Magnet | Oberfläche Grundkörper | verzinkt | Form | A |
---|---|---|---|---|---|
Temperatur max.(°C) | 80 | Anzieh- drehmoment max.(Nm) | 3 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Haftkraft(N)
Außen-Ø(Ø)
D1=Befestigungsbohrung(mm)
H(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften