Magnete mit Bohrung (Flachgreifer) aus NdFeB, mit Gummischutzmantel (09118)

Magnete mit Bohrung (Flachgreifer) aus NdFeB, mit Gummischutzmantel (09118)
· Schutz für empfindliche Oberflächen

· Temperaturbereich bis zu 60 °C

· Geschirmtes System

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
09118-01
09118-02
09118-03
09118-04
09118-05
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haftkraft
(N)
Außen-Ø
(Ø)
D1
(mm)
D2=Befestigungsbohrung
(mm)
H=Höhe
(mm)
T
(mm)

8.32 €

1 4 Arbeitstage 35228.2463.5

10.89 €

1 4 Arbeitstage 75319663.5

11.39 €

1 4 Arbeitstage 854312.87.564.2

21.02 €

1 4 Arbeitstage 1755725.387.63.3

22.02 €

1 4 Arbeitstage 21066225.58.53.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Magnetausführung (Werkstoff) Neodym-Magnet Material Komponente Gummi Farbe Komponente schwarz
Temperatur max.(°C) 60

Technischer Support