Magnete mit Innengewinde (Flachgreifer) aus NdFeB, mit Gummischutzmantel (09112)

Magnete mit Innengewinde (Flachgreifer) aus NdFeB, mit Gummischutzmantel (09112)
· Schutz für empfindliche Oberflächen

· Temperaturbereich bis zu 60 °C

· Geschirmtes System

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
09112-00
09112-01
09112-02
09112-03
09112-04
09112-05
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anziehungskraft (Bereich frei wählbar)
(N)
Haftkraft
(N)
Außen-Ø
(Ø)
D2=Gewinde H=Höhe
(mm)

7.85 €

1 4 Arbeitstage --18M46

8.87 €

1 4 Arbeitstage 30.1 bis 40.03522M46

10.81 €

1 4 Arbeitstage 70.1 bis 80.07531M56

11.07 €

1 4 Arbeitstage 80.1 bis 90.08543M46

21.29 €

1 4 Arbeitstage 100.1 oder mehr18066M68.5

45.48 €

1 4 Arbeitstage 100.1 oder mehr42088M68

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Rund Magnetausführung (Werkstoff) Neodym-Magnet Material Komponente Gummi
Farbe Komponente Schwarz Temperatur max.(°C) 60

Technischer Support