Gummischutzkappen für Flachgreifer (09110)

Gummischutzkappen für Flachgreifer (09110)
· Schutz für empfindliche Oberflächen

· Temperaturbereich bis zu 60 °C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
09110-50
09110-63
09110-80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø
(Ø)
D1
(mm)
H=Höhe
(mm)

2.08 €

1 4 Arbeitstage 52506

2.40 €

1 4 Arbeitstage 65638

2.79 €

1 4 Arbeitstage 838011

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Gummi Farbe Grundkörper schwarz S(mm) 0.5
Temperatur max.(°C) 60

Technischer Support