Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
09096-01 |
09096-02 |
09096-03 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anziehungskraft (Bereich frei wählbar) (N) | Haftkraft (N) | Außen-Ø (Ø) | D1=Befestigungsbohrung (mm) | H=Höhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.86 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20.1-30.0 | 30 | 19 | 3.5 | 8 | |
7.16 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50.1 bis 60.0 | 55 | 29 | 5 | 9 | |
10.81 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 90.1 bis 100.0 | 95 | 38 | 5 | 10.5 |
Loading...
Form | Rund | Magnetausführung (Werkstoff) | Alniko-Magnet | Material Komponente | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Komponente | Lackiert | Farbe Komponente | Rot | Temperatur max.(°C) | 450 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anziehungskraft (Bereich frei wählbar)(N)
Haftkraft(N)
Außen-Ø(Ø)
D1=Befestigungsbohrung(mm)
H=Höhe(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften