Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
09072-10-2504 |
09072-10-3204 |
09072-10-4004 |
09072-10-5006 |
09072-10-5008 |
09072-10-6308 |
09072-10-8008 |
09072-10-8010 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außen-Ø (Ø) | D1=Befestigungsbohrung (mm) | H=Höhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 ±0.15 | M4 | 7 | ||
4.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 ±0.2 | M4 | 7 | ||
5.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 ±0.2 | M4 | 8 | ||
6.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 ±0.2 | M6 | 10 | ||
7.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 ±0.2 | M8 | 10 | ||
12.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 ±0.20 | M8 | 14 | ||
19.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 ±0.25 | M8 | 18 | ||
19.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 ±0.25 | M10 | 18 |
Loading...
Magnetausführung (Werkstoff) | Ferrit-Magnet | Material Komponente | Stahl | Oberfläche Komponente | verzinkt |
---|---|---|---|---|---|
Temperatur max.(°C) | 200 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außen-Ø(Ø)
D1=Befestigungsbohrung(mm)
H=Höhe(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften