Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
09071-30-13 |
09071-30-16 |
09071-30-20 |
09071-30-25 |
09071-30-32 |
09071-30-40 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außen-Ø (Ø) | D1=Befestigungsbohrung (mm) | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 3.5 | 6.6 | 4.5 | ||
4.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 3.5 | 6.6 | 4.5 | ||
6.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 4.5 | 9 | 6 | ||
8.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 4.5 | 9 | 7 | ||
13.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 5.5 | 11 | 7 | ||
18.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 5.5 | 10.6 | 8 |
Loading...
Magnetausführung (Werkstoff) | Neodym-Magnet | Material Komponente | Stahl | Oberfläche Komponente | verzinkt |
---|---|---|---|---|---|
Form | D | Temperatur max.(°C) | 80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außen-Ø(Ø)
D1=Befestigungsbohrung(mm)
D2(mm)
H=Höhe(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften