Registrieren
Konfigurieren

Magnete mit Senkbohrung (Flachgreifer) aus SmCo (09071-20)

Teilenummer:

Noch undefiniert. 5 mögliche Teilenummern gefunden.
Stückzahl:

Teilenummer-Liste

Teilenummern / Seite

Außen-Ø

(Ø)

D1=Befestigungsbohrung

(mm)

D2

(mm)

H=Höhe

(mm)

Mindestbestellmenge
16 ±0.15
3.5
6.6
4.5
1 Stück
20 ±0.15
4.5
9.3
6
1 Stück
25 ±0.15
4.5
9.2
7
1 Stück
32 ±0.2
5.5
11.5
7
1 Stück
40 ±0.2
5.5
11.5
8
1 Stück
Stückpreis (exkl. MwSt.)(Stückpreis inkl. MwSt.)
Reguläre Versanddauer
11.99 €
( 14.27 € )
4 Werktage
14.17 €
( 16.86 € )
4 Werktage
17.17 €
( 20.43 € )
4 Werktage
20.87 €
( 24.84 € )
4 Werktage
34.65 €
( 41.23 € )
4 Werktage

Weitere Informationen

Grundlegende Informationen

· Flexible, leicht entfernbare, kraftschlüssige Befestigungselemente

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau

· Temperaturbereich bis zu 280 °C

· Hohe Haftkraft

· Montage: Einpressen, Einschrauben oder Einkleben