Magnete mit Senkbohrung (Flachgreifer) aus Hartferrit (09071) (Teilenummern - CAD Download)

Magnete mit Senkbohrung (Flachgreifer) aus Hartferrit (09071)
  • Mengenrabatt
· Flexible, leicht entfernbare, kraftschlüssige Befestigungselemente

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau

· Temperaturbereich bis zu 200 °C

· Geschirmtes System

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
09071-01
09071-02
09071-03
09071-04
09071-05
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haftkraft
(N)
Außen-Ø
(Ø)
D1=Befestigungsbohrung
(mm)
D2
(mm)
H=Höhe
(mm)

4.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1416 ±0.153.3±0.274.5

5.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2720 ±0.154.2±0.296

6.04 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3625 ±0.155.5±0.2117

6.84 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 7232 ±0.205.5±0.2117

7.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 9040 ±0.205.5±0.2118

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Magnetausführung (Werkstoff) Ferrit-Magnet Material Komponente Stahl Oberfläche Komponente verzinkt
Temperatur max.(°C) 200

Technischer Support