Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
09070-50 |
09070-63 |
09070-80 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haftkraft (N) | Außen-Ø (Ø) | D1=Befestigungsbohrung (mm) | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.24 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 180 | 50 ±0.20 | 8.5 | 22 | 10 | |
16.06 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 290 | 63 ±0.20 | 6.5 | 24 | 14 | |
23.54 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 540 | 80 ±0.25 | 6.5 | 11.5 | 18 |
Loading...
Magnetausführung (Werkstoff) | Ferrit-Magnet | Material Komponente | Stahl | Oberfläche Komponente | verzinkt |
---|---|---|---|---|---|
Temperatur max.(°C) | 200 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Haftkraft(N)
Außen-Ø(Ø)
D1=Befestigungsbohrung(mm)
D2(mm)
H=Höhe(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften