Magnete (Flachgreifer) aus NdFeB Form C (09069)

Magnete (Flachgreifer) aus NdFeB Form C (09069)
  • Mengenrabatt
· Flexible, leicht entfernbare, kraftschlüssige Befestigungselemente

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau

· Temperaturbereich bis zu 80 °C

· Geschirmtes System

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
09069-23
09069-24
09069-25
09069-26
09069-27
09069-28
09069-29
09069-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haftkraft
(N)
Außen-Ø
(Ø)
D3=Gewinde H=Höhe
(mm)
H1=Gesamthöhe
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)

6.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2510 ±0.15M34.511.57

7.08 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6013 ±0.15M54.512.58

8.46 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 9516 ±0.15M64.512.58

13.22 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 14020 ±0.15M661610

20.84 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20025 ±0.15M671710

28.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 35032 ±0.20M671710

29.08 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -40 ±0.2M882012

43.70 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -47 ±0.2M89.222.213

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Magnetausführung (Werkstoff) Neodym-Magnet Material Komponente Stahl Oberfläche Komponente verzinkt
Form C Temperatur max.(°C) 80

Technischer Support