Magnete (Flachgreifer) aus NdFeB Form B (09069)

Magnete (Flachgreifer) aus NdFeB Form B (09069)
  • Mengenrabatt
· Flexible, leicht entfernbare, kraftschlüssige Befestigungselemente

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau

· Temperaturbereich bis zu 80 °C

· Geschirmtes System

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
09069-11
09069-12
09069-13
09069-14
09069-15
09069-16
09069-17
09069-18
09069-19
09069-20
09069-21
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haftkraft
(N)
Außen-Ø
(Ø)
D1
(mm)
D2=Gewinde H=Höhe
(mm)
H1=Gesamthöhe
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)

7.82 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 56 ±0.156M34.511.56

8.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 138 ±0.156M34.511.57

9.07 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2510 ±0.156M34.511.57

9.58 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6013 ±0.156M34.511.56

10.71 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 9516 ±0.156M44.511.57

13.29 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 14020 ±0.158M46139

22.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20025 ±0.158M47149

28.76 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 35032 ±0.2010M5715.510

29.08 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -40 ±0.210M681813

43.70 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -47 ±0.212M69.220.513

50.04 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -50 ±0.215M8102213

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Magnetausführung (Werkstoff) Neodym-Magnet Material Komponente Stahl Oberfläche Komponente verzinkt
Form B Temperatur max.(°C) 80

Technischer Support