Magnete (Flachgreifer) aus NdFeB Form A (09069)

Magnete (Flachgreifer) aus NdFeB Form A (09069)
  • Mengenrabatt
· Flexible, leicht entfernbare, kraftschlüssige Befestigungselemente

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau

· Temperaturbereich bis zu 80 °C

· Geschirmtes System

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
09069-01
09069-02
09069-03
09069-04
09069-05
09069-06
09069-07
09069-08
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haftkraft
(N)
Außen-Ø
(Ø)
H=Höhe
(mm)

8.58 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 56 ±0.154.5

9.14 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 138 ±0.154.5

9.88 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2510 ±0.154.5

10.54 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6013 ±0.154.5

11.76 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 9516 ±0.154.5

14.70 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 14020 ±0.156

24.96 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20025 ±0.157

31.82 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 35032 ±0.207

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Magnetausführung (Werkstoff) Neodym-Magnet Material Komponente Stahl Oberfläche Komponente verzinkt
Form A Temperatur max.(°C) 80

Technischer Support