Magnete (Flachgreifer) aus SmCo Form B (09066)

Magnete (Flachgreifer) aus SmCo Form B (09066)
  • Mengenrabatt
· Flexible, leicht entfernbare, kraftschlüssige Befestigungselemente

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau

· Temperaturbereich bis zu 200 °C

· Geschirmtes System

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
09066-11
09066-12
09066-13
09066-14
09066-15
09066-16
09066-17
09066-18
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haftkraft
(N)
Außen-Ø
(Ø)
D1
(mm)
D2=Gewinde H=Höhe
(mm)
H1=Gesamthöhe
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)

8.47 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 56 ±0.156M34.511.56

8.98 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 118 ±0.156M34.511.56

9.76 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2010 ±0.156M34.511.56

10.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4013 ±0.156M34.511.56

11.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6016 ±0.156M44.511.56

14.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 9020 ±0.158M46139

24.44 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15025 ±0.158M47149

31.08 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 22032 ±0.2010M5715.510

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Magnetausführung (Werkstoff) Samarium-Kobalt-Magnet Material Komponente Stahl Oberfläche Komponente verzinkt
Form B Temperatur max.(°C) 200

Technischer Support