Magnete (Flachgreifer) aus SmCo Form A (09066)

Magnete (Flachgreifer) aus SmCo Form A (09066)
  • Mengenrabatt
· Flexible, leicht entfernbare, kraftschlüssige Befestigungselemente

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau

· Temperaturbereich bis zu 200 °C

· Geschirmtes System

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
09066-01
09066-02
09066-03
09066-04
09066-05
09066-06
09066-07
09066-08
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haftkraft
(N)
Außen-Ø
(Ø)
H=Höhe
(mm)

9.88 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 56 ±0.154.5

10.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 118 ±0.154.5

11.41 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2010 ±0.154.5

12.10 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4013 ±0.154.5

13.48 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6016 ±0.154.5

16.81 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 9020 ±0.156

28.66 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15025 ±0.157

36.56 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 22032 ±0.207

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Magnetausführung (Werkstoff) Samarium-Kobalt-Magnet Material Komponente Stahl Oberfläche Komponente verzinkt
Form A Temperatur max.(°C) 200

Technischer Support