Magnete mit Außengewinde (Flachgreifer) aus Hartferrit Form A (09065) (Teilenummern - CAD Download)

Magnete mit Außengewinde (Flachgreifer) aus Hartferrit Form A (09065)
  • Mengenrabatt
· Flexible, leicht entfernbare, kraftschlüssige Befestigungselemente

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau

· Temperaturbereich bis zu 200 °C

· Geschirmtes System

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
09065-21
09065-22
09065-23
09065-24
09065-25
09065-26
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haftkraft
(N)
Außen-Ø
(Ø)
D2=Gewinde H=Höhe
(mm)
H1=Gesamthöhe
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)

3.35 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 410 ±0.15M34.511.57

3.42 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1013 ±0.15M34.511.57

3.59 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1816 ±0.15M34.511.57

4.04 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3020 ±0.15M36137

4.58 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4025 ±0.15M47158

5.29 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8032 ±0.20M47158

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Magnetausführung (Werkstoff) Ferrit-Magnet Material Komponente Stahl Oberfläche Komponente verzinkt
Form A Temperatur max.(°C) 100

Technischer Support