Magnete (Flachgreifer) aus Hartferrit (09064) (Teilenummern - CAD Download)

Magnete (Flachgreifer) aus Hartferrit (09064)
  • Mengenrabatt
· Flexible, leicht entfernbare, kraftschlüssige Befestigungselemente

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau

· Temperaturbereich bis zu 200 °C

· Montage: Einpressen oder Einkleben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
09064-01
09064-02
09064-03
09064-04
09064-05
09064-06
09064-07
09064-08
09064-09
09064-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haftkraft
(N)
Außen-Ø
(Ø)
H=Höhe
(mm)

3.89 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 410 ±0.154.5

4.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1013 ±0.154.5

4.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1816 ±0.154.5

4.87 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3020 ±0.156

5.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4025 ±0.157

6.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8032 ±0.207

7.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12540 ±0.208

11.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 22050 ±0.2010

18.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 35063 ±0.2014

29.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 60080 ±0.2518

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Magnetausführung (Werkstoff) Ferrit-Magnet Material Komponente Stahl Oberfläche Komponente verzinkt
Temperatur max.(°C) 100

Technischer Support