Magnete rund mit Innengewinde (Stabgreifer) aus NdFeB (09068)

Magnete rund mit Innengewinde (Stabgreifer) aus NdFeB (09068)
  • Mengenrabatt
· Flexible, leicht entfernbare, kraftschlüssige Befestigungselemente

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau

· Temperaturbereich bis zu 80 °C

· Geschirmtes System

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
09068-01
09068-02
09068-03
09068-04
09068-05
09068-06
09068-07
09068-08
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haftkraft
(N)
Außen-Ø
(Ø)
D1=Gewinde H=Höhe
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)
kürzbar um
(mm)

5.04 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 128M31253

5.95 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2410M41677

6.82 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6013M41873

6.98 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 9016M42076

12.08 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 13520M52599

25.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 19025M630910

44.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30035M8401310

89.58 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 55050M12501313

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Magnetausführung (Werkstoff) Neodym-Magnet Material Komponente Stahl Oberfläche Komponente verzinkt
Temperatur max.(°C) 80

Technischer Support