Magnete rund mit bearbeitbarer Haftfläche (Stabgreifer) aus NdFeB (09067)

Magnete rund mit bearbeitbarer Haftfläche (Stabgreifer) aus NdFeB (09067)
· Flexible, leicht entfernbare, kraftschlüssige Befestigungselemente

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau

· Temperaturbereich bis zu 150 °C

· Montage: Einpressen, Einschrauben oder Einkleben

· Geschirmtes System

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
09067-11-06
09067-11-08
09067-11-10
09067-11-13
09067-11-16
09067-11-20
09067-11-25
09067-11-32
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø
(Ø)
Abstand zu Eisenwandungen
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
Haftkraft bei H2 max.
(N)

4.75 €

1 4 Arbeitstage 61.52010312

5.53 €

1 4 Arbeitstage 81.52010329

6.72 €

1 4 Arbeitstage 102208538

7.88 €

1 4 Arbeitstage 132.5206566

10.07 €

1 4 Arbeitstage 1632026108

13.79 €

1 4 Arbeitstage 2042557235

26.84 €

1 4 Arbeitstage 2553578380

44.31 €

1 4 Arbeitstage 326404.510640

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Magnetausführung (Werkstoff) Neodym-Magnet Oberfläche Komponente geschliffen Temperatur max.(°C) 150

Technischer Support