Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
09067-10-206 |
09067-10-208 |
09067-10-210 |
09067-10-213 |
09067-10-216 |
09067-10-220 |
09067-10-225 |
09067-10-232 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außen-Ø (Ø) | D1=Gewinde | Abstand zu Eisenwandungen (mm) | H=Höhe (mm) | T=Gewindetiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | M3 | 1.5 | 20 | 5 | ||
5.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | M3 | 1.5 | 20 | 5 | ||
6.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M4 | 2 | 20 | 7 | ||
7.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | M4 | 2.5 | 20 | 7 | ||
9.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | M4 | 3 | 25 | 8 | ||
12.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | M6 | 4 | 25 | 6 | ||
23.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | M6 | 5 | 35 | 8 | ||
39.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | M6 | 6 | 40 | 6 |
Loading...
Magnetausführung (Werkstoff) | Neodym-Magnet | Material Komponente | Messing | Oberfläche Komponente | geschliffen |
---|---|---|---|---|---|
Form | B | Temperatur max.(°C) | 80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außen-Ø(Ø)
D1=Gewinde
Abstand zu Eisenwandungen(mm)
H=Höhe(mm)
T=Gewindetiefe(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften