Magnete rund (Stabgreifer) aus NdFeB, Form A (09067)

Magnete rund (Stabgreifer) aus NdFeB, Form A (09067)
· Flexible, leicht entfernbare, kraftschlüssige Befestigungselemente

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau

· Temperaturbereich bis zu 80 °C

· Montage: Einpressen, Einschrauben oder Einkleben

· Geschirmtes System

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
09067-10-106
09067-10-108
09067-10-110
09067-10-113
09067-10-116
09067-10-120
09067-10-125
09067-10-132
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø
(Ø)
Abstand zu Eisenwandungen
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)

4.28 €

1 4 Arbeitstage 61.52010

4.65 €

1 4 Arbeitstage 81.52010

5.37 €

1 4 Arbeitstage 102208

6.54 €

1 4 Arbeitstage 132.5206

8.39 €

1 4 Arbeitstage 163202

11.01 €

1 4 Arbeitstage 204255

22.00 €

1 4 Arbeitstage 255357

38.28 €

1 4 Arbeitstage 326404.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Magnetausführung (Werkstoff) Neodym-Magnet Material Komponente Messing Oberfläche Komponente geschliffen
Form A Temperatur max.(°C) 80

Technischer Support