Magnete rund (Stabgreifer) aus SmCo, Form A (09067)

Magnete rund (Stabgreifer) aus SmCo, Form A (09067)
  • Mengenrabatt
· Flexible, leicht entfernbare, kraftschlüssige Befestigungselemente

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau

· Temperaturbereich bis zu 200 °C

· Geschirmtes System

· Höhe kundenseitig reduzierbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
09067-01
09067-03
09067-05
09067-07
09067-09
09067-11
09067-13
09067-15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haftkraft
(N)
Außen-Ø
(Ø)
Abstand zu Eisenwandungen
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)

12.06 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 861.52010

14.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2281.52010

16.24 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 40102208

18.99 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 60132.5206

21.24 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 125163202

24.61 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 250204255

51.67 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 400255357

99.26 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 600326404.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Magnetausführung (Werkstoff) Samarium-Kobalt-Magnet Material Komponente Messing Oberfläche Komponente geschliffen
Form A Temperatur max.(°C) 200

Technischer Support