Magnete rund mit Zapfen (Stabgreifer) aus AlNiCo (09063)

Magnete rund mit Zapfen (Stabgreifer) aus AlNiCo (09063)
  • Mengenrabatt
· Flexible, leicht entfernbare, kraftschlüssige Befestigungselemente

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau

· Temperaturbereich bis zu 450 °C

· Höhe kundenseitig reduzierbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
09063-01
09063-02
09063-03
09063-04
09063-05
09063-06
09063-07
09063-08
09063-09
09063-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haftkraft
(N)
Außen-Ø
(Ø)
D1=Bolzendurchmesser
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=Länge
(mm)

5.34 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1.763202288

5.67 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 483203288

6.09 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8.5104206288

6.73 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12134207288

8.17 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20165205288

10.34 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 50206256338

16.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1152583554510

30.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20032104035010

62.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 24040155057020

81.70 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 42050186028525

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Magnetausführung (Werkstoff) Alniko-Magnet Oberfläche Komponente verzinkt Temperatur max.(°C) 450

Technischer Support