Magnete rund (Stabgreifer) aus AlNiCo ohne Passungstoleranz (09061) (Teilenummern - CAD Download)

Magnete rund (Stabgreifer) aus AlNiCo ohne Passungstoleranz (09061)
  • Mengenrabatt
· Flexible, leicht entfernbare, kraftschlüssige Befestigungselemente

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau

· Temperaturbereich bis zu 450 °C

· Montage: Einpressen, Einschrumpfen oder Einkleben

· Höhe kundenseitig reduzierbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
09061-01
09061-02
09061-03
09061-04
09061-05
09061-06
09061-07
09061-08
09061-09
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haftkraft
(N)
Außen-Ø
(Ø)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)

6.73 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1.562012

5.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3.582011

5.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 7102010

6.31 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1013209

7.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1816205

9.89 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4220256

15.48 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 96253510

29.26 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 18032408

64.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 240405010

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Magnetausführung (Werkstoff) Alniko-Magnet Material Komponente Stahl Oberfläche Komponente verzinkt
Temperatur max.(°C) 450

Technischer Support