Schnellspanner vertikal schwere Ausführung mit fester Andruckspindel (05400)

Schnellspanner vertikal schwere Ausführung mit fester Andruckspindel (05400)
· Schnellspanner (Kraftspanner, Kniehebelspanner) dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schweißtechnik, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Kunststoffindustrie

· Selbsthemmung verhindert das selbstständige Öffnen des Spannarmes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05400-02
05400-04
05400-06
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Handkraft FH
(N)
Öffnungswinkel Griff Öffnungswinkel Haltearm Haltekraft F1
(N)
Spannkraft F3
(N)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B3
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
M=Andruckspindel S
(mm)

122.25 €

1 4 Arbeitstage 340120°180°600014002545102550681045308.32151245020M12x1005

176.36 €

1 4 Arbeitstage 500125°180°80001400305110256086.51258308.32501446023M12x1006

229.30 €

1 4 Arbeitstage 500130°195°150001850406412407510416703810.32951887537M16x1508

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Stahl Oberfläche Grundkörper brüniert Farbe Komponente orange
Ausführung 2 Fuß waagrecht

Technischer Support