Schnellspanner vertikal mit senkrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel (05700-15)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05700-15-02400
05700-15-07000
05700-15-08000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Handkraft FH
(N)
Öffnungswinkel Griff Öffnungswinkel Haltearm F2=Haltekraft
(N)
Haltekraft F1
(N)
Spannkraft F3
(N)
Spannkraft F4
(N)
A
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
C2
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
M
(mm)

26.95 €

1 4 Arbeitstage 15056°100°2400120080016001934.912614.38.346.8167.17.21561419773.2M8x63

51.17 €

1 4 Arbeitstage 25070°90°70003200140030003253201022.712.770.4259.58.724517712490M12x100

66.90 €

1 4 Arbeitstage 28050°100°800030001800390050.876.2201026.516.5113.531.812.712.3335229.2153105M16x150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Stahl Oberfläche Grundkörper verzinkt Material Komponente Kunststoff
Farbe Komponente rot

Technischer Support