Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Handkraft FH (N) | Werkstoff (Korpus) | Oberfläche Grundkörper | Öffnungswinkel Griff | Öffnungswinkel Haltearm | F2=Haltekraft (N) | Haltekraft F1 (N) | Spannkraft F3 (N) | Spannkraft F4 (N) | Lochbild | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | B4 (mm) | B5 (mm) | C (mm) | C1 (mm) | D (mm) | H (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | Stahl | verzinkt | 85° | 120° | 1000 | 700 | 500 | 700 | 1 | 16 | 26 | - | - | 24 | 34 | 9.5 | 5.5 | - | 2 | 16 | 9 | 4.4 | 88 | 57 | 31 | 16.6 | M5x35 | ||
21.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | Stahl | verzinkt | 75° | 95° | 1600 | 1200 | 800 | 1000 | 1 | 12.7 | 27 | - | - | 26.8 | 37.8 | 12.2 | 6.2 | - | 3 | 23 | 11 | 5.2 | 125 | 70 | 43 | 24.9 | M6x50 | ||
19.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | Stahl | verzinkt | 60° | 95° | 1800 | 800 | 600 | 1200 | 1 | 12.7 | 25.4 | - | - | 27 | 39.7 | 13 | 7 | - | 3 | 22.7 | 9.5 | 5.2 | 104 | 64.7 | 33.7 | 19.9 | M6x44 | ||
20.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | Stahl | verzinkt | 70° | 108° | 2000 | 1000 | 900 | 1200 | 4 | 19 | 35 | - | 12.7 | 27 | 42 | 11 | 6 | 25 | 3 | 29 | 13 | 5.5 | 135 | 79 | 44 | 32.9 | M6x50 | ||
23.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | Stahl | verzinkt | 56° | 100° | 2400 | 1200 | 800 | 1600 | 1 | 19 | 34.9 | - | - | 31.8 | 46 | 14.3 | 8.3 | - | 3 | 31.8 | 16 | 7.2 | 141 | 117.2 | 73.2 | 49.4 | M8x63 | ||
27.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | Stahl | verzinkt | 70° | 90° | 2600 | 1000 | 800 | 1600 | 1 | 19 | 35 | - | - | 32 | 47 | 14.9 | 8.9 | - | 3 | 32 | 17.5 | 7.1 | 178 | 110.2 | 75.2 | 50.1 | M8x60 | ||
31.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | Stahl | verzinkt | 67° | 106° | 3600 | 1800 | 900 | 1800 | 3 | 25 | 43 | 9 | 19 | 33.7 | 51.2 | 14.8 | 8.8 | - | 3 | 35 | 19 | 8 | 197 | 143 | 100 | 70 | M8x60 | ||
34.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | Stahl | verzinkt | 61° | 112° | 4000 | 2000 | 1400 | 3000 | 1 | 31.8 | 49.2 | - | - | 45.3 | 64.3 | 19 | 11 | - | 3 | 44 | 19 | 8.7 | 206 | 139.5 | 90.3 | 63.5 | M10x85 | ||
52.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | Stahl | verzinkt | 70° | 90° | 7000 | 3200 | 1400 | 3000 | 1 | 32 | 53 | - | - | 45 | 64 | 22.7 | 12.7 | - | 5 | 51 | 25 | 8.7 | 226 | 177 | 124 | 90 | M12x100 | ||
68.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 280 | Stahl | verzinkt | 50° | 100° | 8000 | 3000 | 1800 | 3900 | 1 | 50.8 | 76.2 | - | - | 69.8 | 95.2 | 26.5 | 16.5 | - | 8 | 82.1 | 31.8 | 12.3 | 303 | 229.2 | 153 | 105 | M16x150 | ||
21.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | Stahl | verzinkt | 69° | 96° | 1000 | 700 | 500 | 800 | 2 | 16 | 29 | - | 14 | 24 | 34 | 10 | 5 | 17.5 | 2.5 | 22 | 10 | 4.8 | 97 | 67 | 38 | 27.9 | M5x35 | ||
38.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | Stahl | verzinkt | 70° | 90° | 4000 | 2000 | 1400 | 3000 | 1 | 32 | 50 | - | - | 45 | 64 | 18.6 | 10.6 | - | 4 | 42 | 22 | 8.3 | 220.4 | 142.8 | 92.8 | 62.2 | M10x80 | ||
46.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | Rostfreier Stahl | blank | 85° | 120° | 1000 | 700 | 500 | 700 | 1 | 16 | 26 | - | - | 24 | 34 | 9.5 | 5.5 | - | 2 | 16 | 9 | 4.4 | 88 | 57 | 31 | 16.6 | M5x35 | ||
53.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | Rostfreier Stahl | blank | 75° | 95° | 1600 | 1200 | 800 | 1000 | 1 | 12.7 | 27 | - | - | 26.8 | 37.8 | 12.2 | 6.2 | - | 3 | 23 | 11 | 5.2 | 125 | 70 | 43 | 24.9 | M6x50 | ||
39.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | Rostfreier Stahl | blank | 60° | 95° | 1800 | 800 | 600 | 1200 | 1 | 12.7 | 25.4 | - | - | 27 | 39.7 | 13 | 7 | - | 3 | 22.7 | 9.5 | 5.2 | 104 | 64.7 | 33.7 | 19.9 | M6x40 | ||
49.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | Rostfreier Stahl | blank | 56° | 100° | 2400 | 1200 | 800 | 1600 | 1 | 19 | 34.9 | - | - | 31.8 | 46 | 14.3 | 8.3 | - | 3 | 31.8 | 16 | 7.2 | 141 | 117.2 | 73.2 | 49.4 | M8x60 | ||
67.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | Rostfreier Stahl | blank | 70° | 90° | 2600 | 1000 | 800 | 1600 | 1 | 19 | 35 | - | - | 32 | 47 | 14.9 | 8.9 | - | 3 | 32 | 17.5 | 7.1 | 178 | 110.2 | 75.2 | 50.1 | M8x60 | ||
62.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | Rostfreier Stahl | blank | 61° | 112° | 4000 | 2000 | 1400 | 3000 | 1 | 31.8 | 49.2 | - | - | 45.3 | 64.3 | 19 | 11 | - | 3 | 44 | 19 | 8.7 | 206 | 139.5 | 90.3 | 63.5 | M10x80 |
Loading...
Material Komponente | Kunststoff | Farbe Komponente | rot |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Handkraft FH(N)
Werkstoff (Korpus)
Oberfläche Grundkörper
Öffnungswinkel Griff
Öffnungswinkel Haltearm
F2=Haltekraft(N)
Haltekraft F1(N)
Spannkraft F3(N)
Spannkraft F4(N)
Lochbild
A(mm)
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
B4(mm)
B5(mm)
C(mm)
C1(mm)
D(mm)
H(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
M(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften